Filtre
3D Search
2D search
Renk
Kataloglar
Karşılaştır
TR
2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Eskiz arama
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Dosyayı buraya kaydedin
Veya
Dosya seçimi
Click & Paste
Desteklenen dosya formatları:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schiedel
Stainless steel system
SCHIEDEL MF
Connector MF - MF Design - MFDOC
Schiedel
Stainless steel system
SCHIEDEL MF
Connector MF - MF Design - MFDOC
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONNECT_MF-DES 150/965/0,5/316/MA/MF
Vertical Mode
Expand Table
Tüm tedarikçi ülkeler/bölgeler
Preferred catalog language
EN
Reset filters
1/5
Material
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
System
SYS
Component
COM
SAP Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
int Ø
INT [mm]
ext Ø
EXT [mm]
A [mm]
Nominal lenght
NL [mm]
Material / Liner
ML
Surface Liner
SL
Weight
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
162230
8712682659910
MFDOC
Inner Liners/Pipe
CONNECT_MF-DES 100/990/0,5/316/MA/MFD
Architecture
400
100
150
960
997
316
MA
4.76
162231
8712682659927
MFDOC
Inner Liners/Pipe
CONNECT_MF-DES 130/990/0,5/316/MA/MFD
Architecture
400
130
180
960
997
316
MA
5.50
162232
8712682659934
MFDOC
Inner Liners/Pipe
CONNECT_MF-DES 150/990/0,5/316/MA/MFD
Architecture
400
150
200
960
997
316
MA
6.20
162233
8712682659941
MFDOC
Inner Liners/Pipe
CONNECT_MF-DES 180/990/0,5/316/MA/MFD
Architecture
400
180
230
960
997
316
MA
6.20
162234
8712682659958
MFDOC
Inner Liners/Pipe
CONNECT_MF-DES 200/990/0,5/316/MA/MFD
Architecture
400
200
250
960
997
316
MA
6.90
162235
8712682659965
MFDOC
Inner Liners/Pipe
CONNECT_MF-DES 250/990/0,5/316/MA/MFD
Architecture
400
250
300
960
997
316
MA
9.72
162236
8712682659972
MFDOC
Inner Liners/Pipe
CONNECT_MF-DES 300/990/0,5/316/MA/MFD
Architecture
400
300
350
960
997
316
MA
12.26
Sıkıştırılmış görünümü göster (7 yapılandırılabilir ürünler)
Parça bilgileri
Benzer parçalar
Request for quote (RFQ)
Schiedel
- Connector MF - MF Design
Sipariş numarası
162232
Shorttext
MFDOC
Son değişiklik
14.11.2025 10:17:21
Parça
Anahtar Kelimeler
Connector
Design
Stainless steel
system
Sınıflandırmalar
By Functionality
BYFUNC_CONVEYING Conveying
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
22-20-02-02 Çift duvarlı emisyon hattı (yapı elemanı)
ECLASS 8.0
22-20-02-02 Double-wall flue gas line (construction element)